+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    430-6327: 430-6327

    Número de pieza: 430-6327
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de motor de baja presión y freno neumático

    Descripción:
    Transporta aire, aceite del motor, agua, aceite lubricante, combustible diésel o aceites hidráulicos a base de petróleo dentro del motor o el sistema de frenos neumáticos.


    Atributos:
    Posee un tubo de caucho sintético, una trenza textil interna, un refuerzo con trenza de cable de acero de gran tracción y una cubierta de trenza textil, gracias a los cuales se ofrece una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Servicio de presión baja en el motor y los sistemas de frenos neumáticos.

    wtl
    994K