430-8994: CAJA: EMBRAGUE, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    430-8994: CAJA: EMBRAGUE, ABRAZADERA

    Número de pieza: 430-8994
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980H, 988G, 980G II 980C, 980K, 980F II 988B, 986K 988H, 988F II 980G, 986H, 980K HLG 980F, 988F

    wheel dozer
    834B, 834G, 834H, 824H, 824C, 824S 834U 824G, 824G II 834S

    articulated dump truck
    D550B, D400D, D400, D350E II D350E, D400E, D44B, D40D, D35HP

    earthmoving compactor
    826G II 825C, 836G, 826H, 825G, 826C, 836, 825 825G II 836H, 825H, 826G