431-4369: 431-4369
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    431-4369: 431-4369

    Número de pieza: 431-4369
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica ToughGuard™ de presión media

    Descripción:
    Sirve para transportar fluidos hidráulicos a base de petróleo de alta temperatura, aceite caliente, grasa, lubricantes y aceites crudos.


    Atributos:
    Se fabrica con un tubo especial de caucho sintético de alta temperatura y un único refuerzo de trenza de acero de alta resistencia a la tracción. También presenta una única cubierta resistente a la abrasión ToughGuard™ que supera 2 millones de ciclos de pruebas de abrasión SAE sin signos de desgaste. Gracias a estas características, se ofrece una vida útil prolongada y una confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Se recomienda para aplicaciones de servicio abrasivas, de temperatura alta y de presión media.

    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.