+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    431-4748: 431-4748

    Número de pieza: 431-4748
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera revestida de teflón

    Descripción:
    Transporta combustible diesel, combustible biodiesel con una clasificación de hasta B20 y fluidos hidráulicos a base de petróleo expuestos a altas temperaturas.


    Atributos:
    Posee una trenza de cable de acero inoxidable y un revestimiento interior de teflón diseñado para resistir la degradación. Estas características proporcionan una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio de alta temperatura y presión media.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud (cm): 574
    • Presión de trabajo máxima (lb/pulg²): 1500
    • Tamaño del tablero de instrumentos: -6
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): -6
    • Tipo: 2771A