+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    431-5083: GRUPO DE CARTUCHO

    Número de pieza: 431-5083
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cartucho de turbocompresor

    Descripción:

    • Los cartuchos son componentes importantes de los turbocompresores, que permiten mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que con estos se fuerza más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 363,2
    • Ancho (mm): 256,5
    • Longitud (mm): 256,5
    adt
    735B, 740B

    ieng
    C15