+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    431-5808: 431-5808

    Número de pieza: 431-5808
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de refrigerante de alta temperatura

    Descripción:
    Sirve para canalizar agua, glicol de agua y fluidos de emulsión de agua, como también refrigerante de larga duración a través de los sistemas de enfriamiento de los camiones y las aplicaciones de las áreas de la construcción y producción agrícola.


    Atributos:
    Presenta un tubo interior de caucho sintético, un refuerzo de trenza de alambre y una cubierta exterior de caucho sintético resistente a las condiciones climáticas y al aceite. Gracias a estas características, se ofrece una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio de alta temperatura.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud (cm): 2290
    • Presión de trabajo máxima (lb/pulg²): 1124
    • Tamaño del tablero de instrumentos: -6
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): -6
    • Tipo: 2786