+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    431-8525: 431-8525

    Número de pieza: 431-8525
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de aire acondicionado

    Descripción:
    se canaliza el refrigerante a través de un sistema de aire acondicionado.


    Atributos:
    Presenta un tubo interior termoplástico, trenza textil y cubierta elastomérica para una vida útil prolongada y un excelente nivel de confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Sistemas de aire acondicionado para la construcción, los camiones y la producción agrícola.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud (cm): 3860
    • Presión de trabajo máxima (lb/pulg²): 500
    • Tamaño del tablero de instrumentos: -12
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): -12
    • Tipo: 1543J