433-1670: CONJUNTO DE NÚCLEO: RADIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    433-1670: CONJUNTO DE NÚCLEO: RADIADOR

    Número de pieza: 433-1670
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del radiador

    Descripción:

    • Los núcleos de los radiadores son componentes importantes de los sistemas de enfriamiento, los cuales permiten absorber el calor excesivo para enfriar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 240,41
    • Altura (pulg): 9,46
    • Ancho (mm): 538,1
    • Longitud (mm): 1.258,19
    • Longitud (pulg): 49,54
    excavator
    320D L 320D GC 323D L 320D LN