433-2269: Abrazadera manguera
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    433-2269: Abrazadera manguera

    Número de pieza: 433-2269
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Abrazadera con perno en T

    Las abrazaderas Cat® son dispositivos diseñados para unir dos piezas de forma firme y segura.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ajuste del tornillo mariposa: No
    • Ancho de abrazadera (mm): 14
    • Ancho de abrazadera (pulg): 0,55
    • Diámetro eficaz máximo (mm): 77,7
    • Diámetro eficaz máximo (pulg): 3,06
    • Diámetro eficaz mínimo (mm): 69,9
    • Diámetro eficaz mínimo (pulg): 2,75
    • Material: 1E1541A
    • Revestimiento interno:
    • Uso marino: No
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.