433-3677: CONJUNTO DE CABEZAL: COMB
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    433-3677: CONJUNTO DE CABEZAL COMB

    Número de pieza: 433-3677
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cabezal de combustión

    Descripción:

    • Los cabezales de combustión son dispositivos de recuperación de postratamiento.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Aplicación recomendada:

    • Escape

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 7
    • Longitud (pulg): 7
    earthmoving compactor
    836K 826K 825K

    wheel-type loader
    980K 988K 982M 986K 980M 988K XE 966M XE 972M XE 966K 966K XE 972K

    engine - generator set
    C18 XQ425 C13 XQ375 C13 XQ350

    petroleum products
    CX38-P800 CX38-P892 CX35-C18I CX31-C18I CX31-C9I C18 C15 CX31-C13I CX31-P600 CX35-P800

    off-highway truck
    770G OEM 770G

    engine - industrial
    C18 C13 C15 C9.3

    road reclaimer
    RM500B

    motor grader
    12M 3 140M 2 12M 2 14M3 160M 2 16M3 18M3

    forest products
    586C 2864C

    material handler
    MH3295

    wheel dozer
    824K 834K

    drill
    MD6200

    excavator
    336E HVG 336E L 349 390F 352F 349E L 349F LXE 349E 336E LH 390F L 568 FM 336E 336E LN 352F-VG 352FMHPU 349F L 374F 349E L VG 352F XE VG 352 568 FM LL 349F 352F OEM 374F L 336E H 336E LNH 349E L HVG

    pipelayer
    PL83 PL87

    wheel tractor-scraper
    621H 623H 631K 621K OEM 627H 637K 623K 621K 627K

    track-type tractor
    D8T D6T LGP D9T D6T XW D7E D6T XL D7E LGP

    load, haul, dump
    R1700K R2900