+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    433-5904: Sello taza en U

    Número de pieza: 433-5904
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat� U-Cup Seal (Rear Suspension) (228.5 mm Rod)

    Descripción:
    El sello en U es uno de los diversos sellos necesarios para sellar una varilla de cilindro en un cilindro hidráulico.

    Atributos:
    El sello en U se diseñó para reemplazar el embalaje de salientes y entrantes curvos. Estos conjuntos combinan los sellos en U para varillas con espaciadores a fin de llenar las ranuras del embalaje de salientes y entrantes curvos. Los conjuntos de sellos en U y el embalaje de salientes y entrantes curvos cumplen con las mismas especificaciones funcionales de sellado. La efectividad del sello aumenta a medida que aumenta la presión interna contra la superficie interna de los labios.

    Aplicación recomendada:
    El sello en U se utiliza en todos los sellos del cilindro hidráulico.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 12,7
    • Ancho (mm): 254
    • Diámetro exterior (mm): 0
    • Longitud (mm): 254
    • Peso (kg): 0
    oht
    777E 777D, 776D, 776C, 777G, 777F, 777C