433-6740: ZAPATA: UNIÓN DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    433-6740: ZAPATA: UNIÓN DE CADENA

    Número de pieza: 433-6740
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (servicio súper extremo, garra simple, material resistente a la abrasión)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Gracias a las zapatas de cadena de servicio superextremo, se ofrece aproximadamente un 25% más de vida útil que con las zapatas de servicio extremo en aplicaciones de alto nivel de desgaste.
    • El material resistente a la abrasión (ARM) es un compuesto que se suelda a los componentes y se crea una superficie de desgaste muy dura que permite aumentar la vida útil del componente.


    Aplicación recomendada:

    • El material resistente a la abrasión (ARM) se diseña para aplicaciones de alta abrasión y bajo impacto.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 710
    • Ancho de la zapata (pulg): 28
    • Tipo de zapata: Servicio superextremo, garra simple, material resistente a la abrasión
    track-type tractor
    D10T2, D10T