+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    433-6742: ZAPATA: UNIÓN DE CADENA

    Número de pieza: 433-6742
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (servicio extremo, garra simple, material resistente a la abrasión)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.
    • El material resistente a la abrasión (ARM) es un compuesto que se suelda a los componentes y se crea una superficie de desgaste muy dura que permite aumentar la vida útil del componente.


    Aplicación recomendada:

    • El material resistente a la abrasión (ARM) se diseña para aplicaciones de alta abrasión y bajo impacto.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 610
    • Tipo de zapata: servicio extremo, garra simple, material resistente a la abrasión
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.