433-7635: Juego básico de reacondicionamiento principal 3406
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    433-7635: Juego básico de reacondicionamiento principal 3406

    Número de pieza: 433-7635
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Solución integral de reparación marina, Reacondicionamiento del Motor 3406

    Con todos los elementos básicos para lograr el mejor reacondicionamiento principal, nuestro juego de nivel básico está diseñado para su conveniencia: viene preempaquetado, se pide con un único número de pieza y se envía en una sola caja. Se incluyen todas las empaquetaduras y los sellos necesarios para realizar un reacondicionamiento principal completo y varios artículos de reemplazo total, lo que abarca desde termostatos a bujes de engranaje.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.