+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    433-9858: DISCO: FCN, ABRAZADERA

    Número de pieza: 433-9858
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Disco de fricción Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Disco de fricción metálico
    wts
    623G, 623F, 631E, 637K, 637G, 621H, 627H, 631K, 627K, 657E, 623E, 627G, 637E, 633E II 621E, 627E, 621F, 621K OEM 631G, 623H, 621G, 621K, 627K LRC 657G, 623K LRC 627F, 623K

    uat
    AD60, AD55B

    oht
    775G OEM 775D, 773G OEM 773D, 773E, 775F, 775B, 775E, 773G LRC 773B, 773F, 775G, 775G LRC 773G