434-3158: GRUPO DE BOMBA: CEBADO DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    434-3158: GRUPO DE BOMBA: CEBADO DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 434-3158
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de cebado de combustible

    Descripción:

    • Mediante las bombas de cebado de combustible se puede quitar el aire de los sistemas de combustible antes de arrancar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 185,42
    • Altura (pulg): 7,3
    • Ancho (mm): 294,64
    • Longitud (mm): 535,94
    • Longitud (pulg): 21,1
    track-type tractor
    D6T XL D6T XW D6T LGP D7E, D7E LGP

    motor grader
    140M 2 12M 2 160M 2

    wheel-type loader
    966K XE 966K

    petroleum products
    CX31-C18I CX35-P800 CX38-P892 C18, CX31-C13I C15, CX35-C18I CX31-P600 CX31-C9I CX38-P800

    engine - industrial
    C9.3, C18, C15, C13

    excavator
    336E LN 336E LH 336E L 336E, 349E L 349E

    articulated dump truck
    740B, 735B