+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    434-3295: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA

    Número de pieza: 434-3295
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Roller Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cat� Tapered Roller Bearing
    wtt
    844K, 854K, 844H, 854G, 844

    wheel loaders
    992C, 994F, 990H, 992KLRC

    wheel dozers
    844, 854G

    wtl
    994K 990K, 992G, 990 II 994H, 992D, 994D, 992K, 994, 990