440-3115: EJE: INP CLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    440-3115: EJE: INP CLA

    Número de pieza: 440-3115
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Eje del tren de impulsión Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    pipelayers
    578, 583R

    track type tractors
    D6HIIXR, D7HIILGP, D7HLGP, D6HIIXL, D6HIILGP, D6HLGP, D7HII, D7H, D6HII, D6H

    track-type tractor
    D6H XL D6H, 6A 6SU D7H, 7A D6H XR D6H II 7U 7S LGP 7S 56H 6S 56 57H 7SU 6 7