440-3116: DISCO: FCN, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    440-3116: DISCO: FCN, ABRAZADERA

    Número de pieza: 440-3116
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Disco de fricción Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Disco de fricción de larga duración
    earthmoving compactor
    815K, 816K, 815F II 816F, 815F, 816F II

    underground mining loaders
    R1600G, R1600

    wheel-type loader
    970F

    compactors
    815F, 816FII

    wheel loaders
    966F, 966FII, 970F, 966D, 966E

    wheel-type skidder
    545C

    wheel dozer
    814F, 814K, 8A4K 814F II

    skidders
    545

    wheel dozers
    814F, 814FII