440-5315: 440-5315
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    440-5315: 440-5315

    Número de pieza: 440-5315
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica compacta de presión media a presión alta

    Descripción:
    Permite la conducción de fluidos hidráulicos a base de petróleo o agua, fluidos hidráulicos resistentes al fuego de agua-glicol y agua-aceite, aceite caliente, grasa, lubricantes, aceites crudos y de combustible, aire y agua.


    Atributos:
    La Manguera Compacta 294 tiene un diámetro exterior reducido y la mitad del radio de flexión que la Manguera 294 estándar. Esta mitad del radio de flexión permite el tendido de la manguera en lugares confinados. Estas características hacen posible una instalación más fácil, una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicios de presión o compactación media a alta con flexión repetitiva, picos de presión repentinos cíclicos y esfuerzo resultante de la vibración.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheeled excavator
    M322F, M320F, M320D2

    excavator
    320, 320D2, 320E L 320D2 GC 320E RR 320D, 320D2 L 312E L 320E LN 321D LCR 312D, 320F L 314D LCR 323F L 315F LCR 320E, 320E LRR 325F LCR 313D2, 312D2, 323D2 L 320D L 312F GC 314E CR 323, 312D L

    work tool
    PIN GRAB