+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    454-9842: 454-9842

    Número de pieza: 454-9842
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica compacta de presión media a presión alta

    Descripción:
    Permite la conducción de fluidos hidráulicos a base de petróleo o agua, fluidos hidráulicos resistentes al fuego de agua-glicol y agua-aceite, aceite caliente, grasa, lubricantes, aceites crudos y de combustible, aire y agua.


    Atributos:
    La Manguera Compacta 294 tiene un diámetro exterior reducido y la mitad del radio de flexión que la Manguera 294 estándar. Esta mitad del radio de flexión permite el tendido de la manguera en lugares confinados. Estas características hacen posible una instalación más fácil, una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicios de presión o compactación media a alta con flexión repetitiva, picos de presión repentinos cíclicos y esfuerzo resultante de la vibración.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud (cm): 1577
    • Presión de trabajo máxima (lb/pulg²): 3500
    • Tamaño del tablero de instrumentos: -8
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): -8
    • Tipo: 294CPT