456-0009: EMPAQUETADURA DE JUEGO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    456-0009: EMPAQUETADURA DE JUEGO

    Número de pieza: 456-0009
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Single Cylinder Head Gasket Kit

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen empaquetaduras, sellos y trabas plegables para volver a construir e instalar una culata de cilindro. También se incluyen la empaquetadura y la tornillería de montaje del turbocompresor. No se incluyen los sellos de los inyectores de combustible. Solicite el juego de sellos de inyector particular que necesite.

    • Para los motores de 4 y 6 cilindros en línea con una sola culata de cilindro, se incluirá la siguiente tornillería de montaje del turbocompresor: pernos, tuercas, prisioneros, arandelas, espaciadores, etc. Esto se aplica a los números de pieza del juego SCH 3178750 y UP.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 57,15
    • Altura (pulg): 2,25
    • Ancho (mm): 452,12
    • Longitud (mm): 1.239,52
    • Longitud (pulg): 48,8
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.