• Inicio
  • 4B-1028: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4B-1028: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 4B-1028
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite, 0
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0, 0.24
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0.5, 0
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1.87, 0
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 0, 2 3/4
    • Rosca: 0, Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/16/2024
    • Tipo de perno: 0, Pernos de cabeza hexagonal
    • Unidad de medición: 0, Pulgada