• \
  • Inicio
  • 4B-2152: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
4B-2152: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4B-2152: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 4B-2152
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,19
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,44
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,13
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 1 1/4
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1/4 - 28
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    marine products
    3412 3408 3408C 3408B 3412C

    engine - generator set
    3412 3408 3408C 3408B 3412C

    wheel-type loader
    988F II 992C, 988B

    wheel dozer
    834B

    engine - industrial
    D398 3408 D398B 3412 3406 D379B D379 3408B