4B-9883: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4B-9883: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 4B-9883
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,24
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,09
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 7/8
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/16 - 24
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III

    wheel-type loader
    992C, 980C, 994D, 994

    track-type loader
    939C, 933, 933C, 939

    engine - industrial
    3516B

    earthmoving compactor
    826C

    off-highway truck
    793C, 785C, 785, 789C, 784B, 784C, 793B, 785B, 789B

    engine - truck
    3306 3306C 1673C 3306B