4C-5492: Llaves dinamométricas de tipo clic
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4C-5492: Llaves dinamométricas de tipo clic

    Número de pieza: 4C-5492
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la cabeza (pulg): 1 1/8
    • Estilo: A
    • Incrementos (pie-lb): 2,0
    • Longitud (pulg): 17 5/8
    • Mando (pulg): 3/8
    • Notas: Caja incluida
    • Pie de página de piezas: Juego de servicio para trinquetes que tienen la marca en la cabeza
    • Precisión: ±4 %
    • Profundidad de la cabeza (pulg): 9/16
    • Rango de par máx. (pie-lb): 100,0
    • Rango de par mínimo (pie-lb): 20,0
    • Tipo de cabeza: Trinquete flexible
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.