4D-8317: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4D-8317: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 4D-8317
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 16.66875
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa (mm): 260.35
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 10,25
    • Longitud total (mm): 317.5
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 12 1/2
    • Mando (mm): 33.3375
    • Paso de rosca del orificio: 9
    • Pendiente: 8
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): .875
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    9 9U 59 59L 10 9C D10N, 9S D9L, 10SU 10U 58L 59N

    motor grader
    16G, 16

    wheel dozer
    814S 824B

    articulated dump truck
    D250E

    earthmoving compactor
    825 816, 815, 825B, 825C