4F-7391: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4F-7391: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 4F-7391
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3,53
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 32,9
    • Diámetro interno (pulg): 1,3
    • Diámetro interno del sello (mm): 32,92
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (75)
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 219
    telehandler
    RT100 RT80

    wheel tractor-scraper
    657E, 637, 631C, 657B, 637B 651E, 657, 613C II 666B, 627, 615C, 651, 621, 666, 623E, 641, 651B, 633C, 650B 621R, 641B, 627B, 623B, 623, 623F, 615C II 621B, 613C

    pipelayer
    572G, 572R, 561C, 594H, 594, 561B, 571F, 561M, 561D, 583H, 583K, 572F, 571G, 572R II

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    3516B, 3114, 3116, 3512B, C15, C18

    forest products
    550, HA871, TK1051, 543, 539, TK370, HA770, TK371, 533, 227 580, 570, TK381, HA771, 574, TK380, HA870

    work tool
    S25, CR50, S50, P40, CR28, S80, CR20, S40, P25, S130, S30, CR35, P16, P28

    wheel-type skidder
    518, 528, 515, 530B, 518C, 528B, 508, 525C, 120C, 535B, 525, 545C, 525B, FB518 535C

    off-highway truck
    769, 770G, 770G OEM 772G, 773, 768B, 769B, 772G OEM 777, 776, 772

    articulated trucks
    740DEJ

    oem solutions
    OEMS

    cold planer
    PM313, PM310, PR-1000, PM825, PR-1000C PM-565B, PM312, PM-565, PM822, PM820

    track-type tractor
    D10, 192 D9H, 6 7S 44 D5B, D7H, 6A 5A D4E, D6T, D6C, D6D, D7G, 163 D9T, D3C, 57H D8H, D5H, 5A PAT 143 D4E SR D5M D6R III D7E LGP D11R, 5S D11N, 161 D7R II 140, D6M 3P D8T, 6S 4P D7F, D3C III D4B, D5, D8N, 181 3S 183B 165 4S D4C II 153 50 D7E, D3B, D4D, D4H, 141 D3C II D11T, 7 182 D5C III 55, 4A 129 D4H XL 7SU 53 4 151 D4C III D6E D9G, 173 5 10 183 191 5P 8B 46 172 7A D5C PATLGP D5H XL 8S D3, 11 D4C, 10U D8K, 193 9 D8R II 9B D4H III D5C, 7U 8 D5C PAT 3 11SU 11U 54 8D D5E, D6G, 7S LGP D8R 10C 10S 173B D6H

    engine - machine
    3116, 3304

    track-type loader
    951B, 943, 941, 935C II 931B, 963, 963B 955 931, 931C II 953, 941B, 973, 963C, 983, 977K, 953C, 951C, 977L, 953B, 977H, 951, 977 955H, 935B, 955C, 931C, 977D, 977A 933, 939, 935C, 955K

    petroleum products
    3512C, CX31-C15I 3512B, C7, CX38-P800 CX48-P2300 3126B, TH48-E80 CX35-P800 C15, CX38-P892 CX31-C18I TH48-E70 C18, CX35-C18I CX31-P600

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 54H D4HTSK III 125C 120C, 517 4P D4HTSK II

    paving compactor
    CB-434, CS-573D, CS-433E, CB-634, CS-583C, CS-563D CS-533C, CS-531D, CS-531, CS-533, CP-433E, CS-583D, CB-521, CS-563C CS-573C, CS-533D, CP-533, CP-563D, CS-563 CP-563, CS-531C, CP-533C, CS-573, CP-563C, CB-524, CS-583, CP-533D, CB-525, CB-525B, CB-522, CB-523, CB-634D, CB-634C, CB-523B

    motor grader
    12F, 120B, 120H ES 12E, 140H NA 120H NA 12H NA 120, 14E, 140G, 16, 135H, 135H NA 120H, 12G, 140H, 160H NA 12H, 140, 140B, 16G, 160H, 12H ES 160H ES 14G, 140H ES 143H, 163H NA

    wheel-type loader
    910E, 938F, 966C, 918F, 920, 930, 980, 966F, 950M, 962G, 928F, 988, 950F, 950G, 994D, 930T, 930R, 950, 966R, 928G, 950B, 960F, 910F, 950E, 924F, 938G, 994, 992C, 980B, 950B/950E 966F II 950F II 992, 962M, 992G, 988K, 992B, 992D

    engine - industrial
    3116, 3114, D398B, 3306, G3516B, D330C, G3512B, D353E, D398 G3516, D348, D399, 3126, G343, G3516J, 3304, 3512B, C18, 3126B, G3508J D333C, 3304B, C7, SPF343C D342, G3520B, G3508, D379 G3512, D353D D343 D342C, D346, D379B, G3508B, 3516B, D349, D353C

    articulated dump truck
    740, D300B, 725, D30C, 740C 735C, D300E II D25C, 730C2 EJ D300D, D250B, D300E, 735B, 730C2, 745 740B, D30D, D400E II 745C, D550B, 730, D35C, 735 OEM 725C2, D44B, D20D, 730C, 735, D350C, D40D, D250E II D350D, 725C, D25D, D250E, D350E II D250D, D350E, D400E, 740 GC D400D

    engine - truck
    3126, 3116, 1693, 3306, 3126E, C7, 3126B, 3114, 1673C C-12

    challenger
    55, 45, 35

    asphalt paver
    AP-1000B, BG-2455C, AP-1055B, AP-900B, BG-245C, AP-650B, AP-1000, BG-2455D, BG-240C, BG-2255C, AP-1055D, AP-1050, AP-655C, BG-260C, AP-800B AP-1050B, AP-800, BG-225C

    material handler
    MH3295

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT28F, IT28G, IT18F, IT62G, IT14F, IT38F, IT14B, IT38G, IT24F

    15 to 18 liter
    C15, C18

    wheeled excavator
    M320, M318, M315, M325B M312

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    road reclaimer
    SS-250, RR-250, RM500B

    wheel dozer
    814, 824K, 834, 854G, 834K, 824, 824B, 834S 824C, 824S

    excavator
    336E, 245, 235, 322C, 322B L 320-A 325B L 325 L 325 LN 325-A 336D L 325-A L 345D, 225, 390F 320N, 322-A L 235C, 320B N 225B, 215, 245B, 206B, 245D, 320B, 374F L E240C, 215B, 320-A L 229, 214B, 329D L 320 L 325D L 322-A N 325B, 322-A 349D L 211B

    earthmoving compactor
    826B, 825B, 815, 825 826K, 816, 825K, 836K