4H-4033: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4H-4033: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 4H-4033
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,19
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 1 3/8
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 18
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    marine products
    C18 3408B 3408 3412

    engine - generator set
    3412 3412C

    petroleum products
    C18

    engine - industrial
    3408B G3616 3408

    off-highway truck
    777E