4H-6511: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4H-6511: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 4H-6511
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inch

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,81
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,87
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 3,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 6 1/2
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/4 - 12
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    motor grader
    120M, 160M, 160M 3 AWD 140M 3 AWD 140M 2 163H NA 12M, 12M 3 AWD 160M 2 120M 2 160M 3 14L 140M, 12M 3 143H, 12M 2 140M 3 160H NA 140H NA 12H NA

    wheel-type loader
    HIN2021D

    work tool


    off highway trucks
    785G

    off-highway truck
    785D, 789C, 785B, 785C, 784C, 784B