4I-6610: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4I-6610: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 4I-6610
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera termoplástica

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    365B, 385C L 320C, 324D, 317 N 320 L 326F, 317-A 326F LN 320-A 340F L UHD 320D2, 320D2 L 320N, 320D, 320D L 320-A N 320-A S 325B L 385B

    track excavators
    320C, 320D2L, 385CL, 320DL, 320CL, 385BL, 325B, 324EL, 320D2, 350L, 324ELN, 340FUHD, 320BL, 320L, 320, 315L, 320S