4I-7433: Montaje flexible
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4I-7433: Montaje flexible

    Número de pieza: 4I-7433
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Montaje

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes de dos piezas son extremadamente versátiles y están disponibles en diseños simétricos (dos montajes) y no simétricos ((montaje más plataforma)). Se instalan en una perforación en una placa de soporte y se empernan mediante un manguito central, que puede estar adherido o suelto.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes de dos piezas se ajustan a la aplicación específica a través de una composición de caucho y una geometría de diseño. Normalmente, los montajes están previamente comprimidos para ofrecer una vida de servicio prolongada.

    Aplicaciones:
    Los montajes de dos piezas se usan en diversas instalaciones del sistema Cat, incluidos los motores, las transmisiones, los sistemas de postratamiento, los sistemas electrónicos, las cabinas y los sistemas de HVAC, los componentes hidráulicos y las estructuras.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de montaje (pulg): 1,17
    • Diámetro externo de la cabeza (pulg): 3,7
    • Diámetro externo piloto (pulg): 2,46
    • Diámetro interno (pulg): 0,81
    • Grosor de la cabeza (pulg): 0,85
    • Manguito protegido:
    • Tipo de montaje: Dos piezas: simétrico
    excavator
    320-A L 325 L E200B, 320 L 325-A L 325-A 320-A N 320-A 325-A FM L 322 L 325-A LN EL200B 315-A L 322-A N 320-A S 325 LN

    engine - industrial
    3116