4I-7778: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4I-7778: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 4I-7778
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheeled excavator
    M325B

    engine - generator set
    3516E, 3516C

    excavator
    385C, 320 L 320-A 322N, 320-A L 322B LN 390D L 390D, 322-A LN 325D FM LL 385C L MH 322B L 320N, 385B, 322B, 320-A N 385C L 5090B, 375-A 322 L 322-A L 385C FS 322-A N