4I-8785: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4I-8785: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 4I-8785
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de Manguera de Alta Presión XT-6 ES

    Descripción:
    La manguera de alta presión XT ES (espiral mejorado) permite transferir fluidos hidráulicos a base de petróleo a altas presiones desde las bombas y los motores hacia los componentes de las máquinas.


    Atributos:
    Fabricada con un tubo de caucho sintético reforzado con tela y cuatro o seis capas de refuerzos de cable de acero en espiral de gran tracción separadas por capas de caucho sintético. La cubierta exterior de caucho sintético es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. La manguera XT ES se somete a pruebas de impulso a 1 millón de ciclos, el doble de los requisitos de la especificación SAE. Además, las mangueras XT ES Cat® están diseñadas para funcionar a la mitad del radio de flexión SAE. Esto significa que se doblan mejor en espacios confinados y reducen los requisitos de longitud de manguera considerablemente. Gracias a estas características, la instalación se puede realizar más fácilmente, se prolonga la vida útil y el nivel de confiabilidad es excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio de presión alta.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    548

    log loaders forestry
    320D2FMLL

    excavator
    324D L 326D2, 325D, 329D L 325C, 320D LN 320D L 329E L 322C FM 330 GC 315B L 320D LRR 325B L 320D GC 320D2, 316E L 319D L 323D SA 318F L 323F L 315D L 323D L 320 L 320-A S 320D2 L 328D LCR 320C, 325-A 323F 320D2 GC 321D LCR 325D L 323D LN 329E LN 320-A N 320D RR 329D2 L 318D2 L 324E L 326D2 L 324D LN 336D2, 330F, 323E LN 330, 325 LN 323E SA 322C, 335F 320E LRR 320-A L 320D2 FM 325B LN 330D2 325-A L 320-A 320F L 320D, 323D, 322B L 323D2 325-A FM L 319D LN 325F 325 L 324D FM 538 320, 326F L 330F L 319D 326F, 326F LN 325F LCR 323D2 L 320 GC 320D FM 323F OEM 316F L

    track excavators
    324D, 320D, 320C, 315B, 320D2, 320B, 325C, 320E, 320EL, 323FL, 321DLCR, 318D2L, 326FL, 322CL, 324EL, 320DRR, 315CL, 325CL, 318FL, 320D2GC, 320DLRR, 323DL, 323DS, 320DL, 329D, 330D2L, 322CLN, 325DL, 325DLN, 329DL, 316EL, 325BL, 325FLCR, 325B, 324DL, 324ELN, 320BLN, 316FL, 315D, 323D2L, 320FL, 320CL, 319DLN, 320D2L, 319DL, 320CLN, 318EL, 330FL, 322BL, 329EL, 328DLCR, 335FLCR, 329E, 329FL, 329DLN, 320BS, 323FLN, 323FOEM, 325, 320L, 325L, 320S, 320, 325LN, 320-01GC, 320-07, 320BL, 323FSAOEM 330FLN, 330-07GC, 320-07GC, 323-07, 320ELRR, 323

    forestry excavators
    538GF, 322CFMST, 548GF, 320D2FMGF