4I-8799: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4I-8799: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 4I-8799
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera termoplástica de diámetro exterior reducido

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    wheeled excavator
    M330D

    excavator
    325B L 330B LN 336F L XE 330D L 375-A 330C, 336D, 323D, 323D LN 320E LRR 330D2 330D, 352F, 320D RR 352F XE VG 320C, 323D L 336D L 330D LN 330B L 320D LRR 336D2 L 336D2, 328D LCR 345D L 326D2 L 340D L 5080, 330D MH 330B, 349F LXE 336E LH 325B LN 330C L 322C, 330D2 L 336D2 XE 375-A L 320B L 322B L 320E RR 330C LN 322B LN 324D L 336F LNXE 329D L 330D FM 320D L 324D FM 335F LCR 336F XE 329D2, 323D S

    track excavators
    320ELRR, 336ELH, 335FLCR