4J-3745: Anillo de desgaste de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4J-3745: Anillo de desgaste de pistón

    Número de pieza: 4J-3745
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,03 pulg) (pulg): 1,00
    • Descripción del material: Nylon Type 6
    • Diámetro exterior (pulg): 4,50
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (pulg): 4,24
    • Grosor (pulg): 0.13
    • Longitud total (pulg): 0.98
    earthmoving compactor
    825C, 816, 815, 826B, 825

    wheel-type loader
    950, 918F, 924F, 928HZ, 930, 980H, 930G, 980F, 980F II 928F, 930H

    track type tractors
    D8N, D8T, D8RLRC, D6MLGP, D6NLGP, D5RXL

    wheel-type skidder
    508, 518, 518C, 120C

    backhoe loaders
    424D, 416EST

    skidders
    527GR

    wheel dozers
    834G, 834K

    track-type loader
    955L, 931, 963, 955K, 935C II 931C, 955H, 931B, 963C, 931C II 963D, 939C, 935C, 963K, 963B

    telehandler
    TH350B

    articulated dump truck
    725, D300E, D30D, 725C2, 740C 740 GC D25D, D400E, 740B, 740, D20D, D250D, D350E II 725C, D400E II 735B, 735C, 745 D250E II 735, 745C, D250E, 735 OEM

    work tool


    wheel loaders
    924F

    articulated trucks
    D350D, 740, 735, 725C, 740B, 745C, D350E

    pipelayers
    571G

    track-type skidder
    527 D5HTSK II D4HTSK II 125C 120C, D4HTSK III

    wheel dozer
    814S 834G, 834K, 834H

    track loaders
    963C, 935B, 963BLGP, 963CLGP, 931CIILGP

    integrated toolcarrier
    IT38F, IT38G II IT38G, IT38H

    pipelayer
    561D, 571G, 561C

    wheel tractor-scraper
    615C, 639D, 611

    track-type tractor
    5P D8R D8R II D3B, D3, D6N, D6M D5H, 5A D6N LGP 8SU D5R LGP 3S 55, 57H 53 8 D8T, D6N XL 8U 3P D5R2 5S D5R XL D4B, D5H XL 3 5 8A D8N