4J-7945: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4J-7945: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 4J-7945
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 9,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 11 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 10
    • Pendiente: 8
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    earthmoving compactor
    826C 816

    wheel-type loader
    966C 966F 970F 966D 992 966E 966R 992B 966F II

    petroleum products
    C280-12

    wheel dozer
    824C 824S

    off-highway truck
    773 772

    excavator
    320B 320B L 320B S 235 320B N

    marine products
    3612 C280-12 C280-16 3616

    track-type loader
    983B 983

    engine - industrial
    G3612 G3616 C280-16 3612

    wheel tractor-scraper
    657E 621B 623F 623 621E 633D 651E 623E 627E 623B 657B 621 621G 627 621S 627B 657G 627F 660B 627G 641B 621F 666B 639D 650B 651B 623G 621R

    articulated dump truck
    D44B D550B

    track-type tractor
    7S 57H 7A 7SU D7H D8R 7U 7 D8R II 57

    load, haul, dump
    R1600 R1300G II R1300G R1600G R1300 R1600H