• \
  • Inicio
  • Pernos
  • 4J-8622: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4J-8622: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 4J-8622
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4 3/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    camiones articulados
    D350D, D400D, D40D

    mototraíllas
    657EPP

    cargadores de cadenas
    955L

    camiones de obras
    785C, 789B, 784C, 785B, 789C, 785D, 785DOEM, 784B, 789D, 789DXQ, 793, 785, 785G

    tractores de cadenas
    D6R, D6RLGP

    motoniveladoras
    140G, 14H, 12G, 120G

    excavadoras de cadena
    227FB