4K-4284: Anillo de resorte externo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4K-4284: Anillo de resorte externo

    Número de pieza: 4K-4284
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: steel retaining ring
    • Diámetro de la perforación (pulg): 2,16
    • Diámetro libre: A (pulg): 1,99
    • Grosor: B (pulg): 0,078
    • Notas: Free Diameter: 50.62, Radial Wall: 5.38, Lug Height: 6.76, Groove Width : 2.25, Groove Diameter: 51.61, SHAFT_DIA: 54.8
    • Orificios cruzados: Yes
    • Tipo de anillo de resorte: Externo
    cold planer
    PM-565B, PM-565

    track-type tractor
    D3C III D3B, 163 153 D5C, D5B, 55, D3, 4P D4C, 5S 3P 4A 4 D6D, 6S D5C III 6A 4S D4C III 5A D4C II 5A PAT D4B, D4H, 53 D3C II D3C, D5C PAT 6 D5C PATLGP 3 54 5

    wheel tractor-scraper
    613C, 613G, 613, 613C II

    pipelayer
    561M, 572R II 561N, 572R, 561H, PL61

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT18, IT12, IT28, IT28B, IT38H

    paving compactor
    CD-54

    wheel-type loader
    993K, 938H, G926, G910, 930T, 930R, 916, 908K, 926E, 910, 907H, 908H2, 950, 926, 906H, 908M, 950 GC 907M, G916, 906M, 907H2, 907K, 908H, 980C, 906K, 906H2

    track-type loader
    977 931C, 935C II 939, 951, 955 931C II 931B, 935C, 931, 933, 935B

    track-type skidder
    54H 4P D4HTSK II

    excavator
    336D2 L 336D L 330D MH 336FMHPU 336F L XE 336D2 XE 336D2 GC 336F L 336D2, 340F, 336E L 340D2 L 336E LH 328D LCR 336E LNH 336D, 330C L 330D L 335F LCR 336E, 336F 330D, 340F L UHD 336D LN