• \
  • Inicio
  • 4K-7502: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4K-7502: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 4K-7502
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    meng
    3054 3054B

    ieng
    G3520B C4.4 3056 3054C 3054E C6.6 C7.1 3054B 3054 3056E

    bhl
    416B, 428B

    teng
    3054

    wheel loaders
    924HZ

    it
    IT28G

    tmh
    TH62, TH82, TL1055C, TH83 TH63, TH103 TL943C

    wtl
    924G, 924H, 924HZ, 928HZ, 924GZ, 928G, 930H, 930G, 928H

    comp
    CB-434B, CB-434C, PS-300B PF-300B CB-545, PS-300C, PF-300C, CB-544