4M-1708: Anillo de resorte externo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4M-1708: Anillo de resorte externo

    Número de pieza: 4M-1708
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro libre: A (pulg): 3,15
    • Grosor: B (pulg): 0,187
    • Tipo de anillo de resorte: Externo
    track-type tractor
    D11T, D11R, D11N

    motor grader
    24

    wheel dozer
    844, 844K, 854K, 854G, 844H

    wheel-type loader
    990K, 993K, 994, 994K 994F, 992G, 992K, 990 II 992C, 990H, 994H, 990, 992D, 994D