4M-8910: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4M-8910: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 4M-8910
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Espiral (en pulgadas)

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: steel retaining ring
    • Diámetro de la perforación (pulg): 3,35
    • Diámetro libre: A (pulg): 3,55
    • Forma: Espiral
    • Grosor: B (pulg): 0,111
    • Notas: Free Diameter: 90.17, Radial Wall: 6.35, Lug Height: 0, Groove Width : 3.05, Groove Diameter: 89.54, Housing Diameter: 85
    • Orificios cruzados: No
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    track-type tractor
    9U D10N, D9G, 8 D8K, D9H, 11U D11T, 9 D11R, D10, D9N, 10 8U 9S D8H, D9R, D10T2, D9L, 8A 9SU 11 10C 8S D8L, 58 D11N, 10S 9C D10T, 10U 59 11SU 58L 10SU 59N 183B D10R, D9T, 8D 59L

    wheel tractor-scraper
    631D, 657E, 631E, 657B, 633E II 637D, 631K, 639D, 633C, 637E, 657, 637G, 637K, 657G, 631G, 637, 631C

    pipelayer
    594H, 583K, 594, 589

    wheel-type skidder
    518, 528, 120C 528B, 518C, 530B

    track-type skidder
    125C 120C

    articulated dump truck
    735C, 745C, 740C 740 GC 745 740

    engine - truck
    7155