4N-6640: CONJUNTO DE SILENCIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4N-6640: CONJUNTO DE SILENCIADOR

    Número de pieza: 4N-6640
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Silenciador

    Descripción:

    • Los silenciadores reducen la cantidad de ruido emitido por el escape de un motor de combustión interna.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 332,74
    • Ancho (mm): 497,84
    • Longitud (mm): 830,58
    track-type tractor
    D3B, D3, 3P 53 D3C II D3C, 3 3S

    wheel-type loader
    910

    track-type loader
    931, 931B, 931C II 931C