4N-9624: ADAPTADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4N-9624: ADAPTADOR

    Número de pieza: 4N-9624
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de la bomba de cebado de combustible

    Descripción:

    • Los adaptadores son componentes importantes de las bombas de cebado de combustible, que permiten quitar el aire de los sistemas de combustible antes de arrancar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 50,8
    • Altura (pulg): 2
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 203,2
    • Longitud (pulg): 8
    wheel tractor-scraper
    637D, 627B, 637, 627, 637B 639D

    pipelayer
    572G, 571F, 561C, 572F, 571G

    motor grader
    140G, 14G, 14E, 12G, 140, 12F, 140B, 120

    wheel-type loader
    966C, 980B, 930T, 930, 930R

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3306, D333C

    engine - truck
    3406

    track-type tractor
    D7G, D5, D7F, D6C

    generator
    SR4

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977L, 977K

    excavator
    330D, 336D L 330D L 336D LN 235, 336D, 340D L 330D LN

    earthmoving compactor
    815, 816