4P-1355: GRUPO DE BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4P-1355: GRUPO DE BOMBA

    Número de pieza: 4P-1355
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de inyección de combustible

    Descripción:

    • Con las bombas de inyección de combustible se puede conducir el combustible hacia los cilindros de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 222,25
    • Altura (pulg): 8,75
    • Ancho (mm): 331,47
    • Longitud (mm): 521,97
    • Longitud (pulg): 20,55
    engine - truck
    3406B 3406C