4P-3816: COLLAR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4P-3816: COLLAR

    Número de pieza: 4P-3816
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Collar de empuje del turbocompresor

    Descripción:

    • Los collares de empuje anulares son un componente importante de los turbocompresores, los cuales mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que fuerzan más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 20,3
    • Altura (pulg): 0,8
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    track-type tractor
    D9R, D8L, D9N

    engine - generator set
    3516

    engine - industrial
    3406E

    excavator
    245D

    engine - truck
    3406B, 3406C