4S-7558: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4S-7558: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 4S-7558
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de motor de baja presión y freno neumático

    Descripción:
    Transporta aire, aceite del motor, agua, aceite lubricante, combustible diésel o aceites hidráulicos a base de petróleo dentro del motor o el sistema de frenos neumáticos.


    Atributos:
    Posee un tubo de caucho sintético, una trenza textil interna, un refuerzo con trenza de cable de acero de gran tracción y una cubierta de trenza textil, gracias a los cuales se ofrece una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Servicio de presión baja en el motor y los sistemas de frenos neumáticos.

    track-type tractor
    D9G, D9H

    wheel tractor-scraper
    621, 641B, 637, 657B, 650B 660B, 641, 666, 657, 666B, 651B, 631C

    motor grader
    160H NA 140H ES 140H NA 120H, 140H, 12H ES 120H ES 14G, 160H, 120H NA 12H, 160H ES 135H, 12H NA 163H NA 143H, 135H NA 16H NA

    off-highway truck
    793B, 784B, 785B, 789, 777, 776, 789C, 793C, 768C, 769C, 785, 784C, 793, 789B, 772