4S-8538: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4S-8538: COJINETE

    Número de pieza: 4S-8538
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Cojinete de bolas Classic
    track-type tractor
    5 D5M 5A D4B, D3C III D4C, 5S 4P D3, D6M D6R II 5A PAT D4H, 163 D6R, D5B, 5P D5H, D7R, D5, D3B, 4S D5C PAT 153 D7R II 54 D3C, 4 D5N D6N D5C III 3 D4C III 53 D4H XL D3C II D4H III 3P D5C, D4C II 55, D5H XL D5C PATLGP 6 4A

    pipelayer
    572R, 583R, 561D, 561M, 572R II 561N, 587R, PL87, 587T

    integrated toolcarrier
    IT28, IT18, IT18B, IT12, IT28B

    wheel-type loader
    966C, 910, 950, 930R, 926, 916, 926E, 930T, G926, G916, G910

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    955L, 931B, 933, 955K, 931C II 939, 935B, 931, 935C, 931C, 935C II 977

    track-type skidder
    527 517 54H D4HTSK II 4P D4HTSK III D5HTSK II

    earthmoving compactor
    816, 815