4T-5805: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4T-5805: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 4T-5805
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de Pasador Lateral Empernado Central J300

    Descripción:
    Adaptador Empernable Central J300 que se ajusta a una cuchilla de 45 mm con una corona cónica de 35 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad

    Aplicación recomendada:
    Traílla.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: empernado
    • Machine (Máquina): traílla
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: J300
    wheel tractor-scraper
    615