4T-6126: Sello en U varilla sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4T-6126: Sello en U varilla sello

    Número de pieza: 4T-6126
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo A

    Diseñados para reemplazar la empaquetadura de salientes y entrantes curvos que Caterpillar dejó de usar, en estos conjuntos se combinan los sellos en U para varillas con espaciadores para colocar en las ranuras originales de las empaquetaduras de salientes y entrantes curvos. Ambos conjuntos de sellos en U para varillas y estas empaquetaduras cumplen con las mismas especificaciones de sellado funcionales.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (mm): 10,49
    • Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 0,41
    • Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (mm): 66,73
    • Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 2,63
    • Diámetro interno (mm): 53,98
    • Diámetro interno (pulg): 2,13
    • Forma de sello: Tipo A
    • Material: URE
    pipelayer
    583R